Membrane EPDM en une pièce renforcée de tissu

GEMÜ Code 19

Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 19

Membrane pour applications hygiéniques avec cycles de commutation élevés

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 19 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane présente un meilleur tassement et moins de signes d'usure, pour des cycles de commutation élevés et une durée de vie prolongée. La membrane EPDM GEMÜ code 19 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Avec tissu de renfort (MG 10 à MG 100)
  • Faibles signes d'usure et tassement optimisé
  • Rendement élevé grâce à un meilleur positionnement de l’insert en tissu
  • Adhésivité fortement réduite (aucune adhérence sur le siège de la vanne) de la membrane en raison de la nouvelle composition du matériau
  • Valeurs d'étanchéité élevées et faible déformation par la vapeur
  • Très longue durée de vie grâce à de bonnes propriétés des matériaux
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé (MG 8) et avec butée de vissage intégrée (MG 10 - 100)
Einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 19

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 130 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Matériau de la membrane
EPDM
Tailles de membrane
8
10
25
40
50
80
100
Conformités
BSE/TSE
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Résistance à l'ozone
TA-Luft
USP

Téléchargements

5 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ Code 19

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Membran 18 Code 19 (US)

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Технические характеристики GEMÜ Code 19 Code 19

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Fiche technique GEMÜ Code 19 Code 19

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ Code 19

    pdf (3 MB) -
    EN