Membrane NBR en une pièce

GEMÜ Code 2

Einteilige Memmbrane aus NBR GEMÜ Code 2 mit einvulkanisiertem Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag

Membrane en caoutchouc nitrile pour applications industrielles

Informations sur le produit

La membrane NBR GEMÜ code 2 a été conçue pour des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière. La membrane est en caoutchouc nitrile.

Caractéristiques principales

  • Bonne résistance aux huiles minérales, graisses et à l'essence
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
Einteilige Memmbrane aus NBR GEMÜ Code 2 mit einvulkanisiertem Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Matériau de la membrane
NBR
Tailles de membrane
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
Vide
jusqu'à 70 mbar (absolu)

Téléchargements

3 Résultats
  • Datasheet GEMÜ Code 2 Code 2

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ Code 2 Code 2

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ Code 2 Code 2

    pdf (3 MB) -
    FR