Membrane EPDM en une pièce

GEMÜ Code 28

Einteilige schwefelvernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 28

Membrane réticulée au soufre pour les applications de l'eau potable de traitement et des eaux

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 28 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout de soufre, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications de l'eau potable et du traitement de l'eau. Afin d'assurer la conformité aux règlements en vigueur en matière d'eau potable, le produit ne comporte pas de couche de tissu. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie.

Caractéristiques principales

  • Faibles signes d'usure et tassement optimisé
  • Adhésivité de la membrane fortement réduite (pas d'adhérence au niveau du siège de la vanne)
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
  • Agréments selon Belgaqua Hydrocheck & UBA BWGL
Einteilige schwefelvernetzte EPDM-Membrane mit einvulaknisiertem Gewindepin GEMÜ Code 28

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 130 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Matériau de la membrane
EPDM
Tailles de membrane
8
10
25
40
50
80
100
Vide
jusqu'à 70 mbar (absolu)

Téléchargements

4 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ Code 28 Code 28

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ Code 28 Code 28

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Технические характеристики GEMÜ Code 28 Code 28

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datasheet GEMÜ Code 28 Code 28

    pdf (3 MB) -
    EN