Membrane EPDM en une pièce renforcée de tissu

GEMÜ Code 29

Einteilige, peroxidische vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 29

Membrane EPDM réticulée par ajout d'un peroxyde destinée aux applications industrielles

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 29 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout d'un péroxyde, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie. La membrane EPDM GEMÜ code 29 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Avec tissu de renfort
  • Faibles signes d'usure et tassement optimisé
  • Rendement élevé grâce à un meilleur positionnement de l’insert en tissu
  • Adhésivité fortement réduite (aucune adhérence sur le siège de la vanne) de la membrane en raison de la nouvelle composition du matériau
  • Très longue durée de vie grâce à de bonnes propriétés des matériaux
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
Einteilige, peroxidische vernetzte EPDM-Membrane GEMÜ Code 29

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
non stérilisable
Matériau de la membrane
EPDM
Tailles de membrane
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
Vide
jusqu'à 70 mbar (absolu)

Téléchargements

5 Résultats
  • Datasheet GEMÜ Code 29

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Технические характеристики GEMÜ Code 29

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Fiche technique GEMÜ Code 29

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ Code 29

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 29 Code 29 (US)

    pdf (3 MB) -
    EN