Membrane FKM en une pièce

GEMÜ Code 4

Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4 mit einvulkansiertem Gummipin

Membrane en fluorocaoutchouc pour applications industrielles

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 4 est une membrane en une pièce en fluorocaoutchouc. Elle a été conçue pour une utilisation dans des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière.

Caractéristiques principales

  • Avec tissu de renfort (taille de membrane 25 à 150)
  • Résiste aux produits chimiques corrosifs, tels que les hydrocarbures (aromatiques, non aromatiques et chlorés), sels minéraux et agents de blanchiment chlorés
  • Résistante à l'ozone et aux intempéries
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée (taille de membrane 10 à 150)
Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4 mit einvulkansiertem Gummipin

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 90 °C
Matériau de la membrane
FKM
Tailles de membrane
10
20
25
40
50
65
80
100
125
150

Téléchargements

4 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Технические характеристики GEMÜ Code 4, Code 4A Membranen Code 4A 4

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    EN