Membrane FKM monobloc

GEMÜ Code 4A

Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4A mit einvulkansiertem Gummipin in MG8

Membrane avec goupille en caoutchouc vulcanisée pour MG 8

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 4A est une membrane monobloc en caoutchouc fluoré de type MG 8. Elle a été développée pour une utilisation dans des applications industrielles, par exemple dans les secteurs de la chimie, des technologies environnementales ou de l'industrie manufacturière.

Caractéristiques principales

  • Résiste aux produits chimiques corrosifs, tels que les hydrocarbures (aromatiques, non aromatiques et chlorés), sels minéraux et agents de blanchiment chlorés
  • Résistante à l'ozone et aux intempéries
  • Montage simple au moyen de l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (MG8)
Einteilige FKM-Membrane GEMÜ Code 4A mit einvulkansiertem Gummipin in MG8

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 90 °C
Matériau de la membrane
FKM
Tailles de membrane
8

Téléchargements

4 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Технические характеристики GEMÜ Code 4, Code 4A Membranen Code 4A 4

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ Code 4, Code 4A

    pdf (3 MB) -
    EN