Membrane en deux parties avec écran en PTFE

GEMÜ Code 56

Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y.

Membrane destinée à une utilisation avec des produits chimiques agressifs

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 56 se compose d’une couche de protection en PTFE et d’un support en FKM, solidement assemblés (laminage intégral). Cette membrane a été développée pour une utilisation dans des applications industrielles, par exemple dans les secteurs de la chimie, des technologies environnementales ou de l’industrie manufacturière.

Caractéristiques principales

  • Très bonne résistance chimique grâce à la feuille PTFE
  • Résiste aux produits chimiques corrosifs, tels que les hydrocarbures (aromatiques, non aromatiques et chlorés), sels minéraux et agents de blanchiment chlorés
  • Résistante à l'ozone et aux intempéries
  • Support en FKM avec tissu de renfort (MG 10 à MG 100)
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
Zweiteilige Membrane mit peroxidischem EPDM-Rücken und PTFE-Schild GEMÜ Code 5Y.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Matériau de la membrane
PTFE / FKM
Tailles de membrane
10
20
25
40
50
80
100

Téléchargements

1 Résultat
  • Fiche technique GEMÜ Code 56

    pdf (3 MB) -
    FR