Membrane en deux pièces avec feuille PTFE et support en EPDM

GEMÜ Code 5M

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5M

Membrane à résistance chimique et usure limitée lors de l'utilisation avec de la vapeur

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 5M est constituée de deux pièces et composée d'une feuille PTFE ainsi que d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde. Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 5T). Ce matériau offre une résistance élevée aux produits chimiques et se caractérise également par une nette réduction de l'usure en cas d'utilisation avec de la vapeur. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Dos en EPDM renforcé de tissu (MG 10 à MG 100)
  • Très bonne étanchéité à long terme et aptitude au vide grâce à une géométrie améliorée
  • Très longue durée de vie
  • Perçages de fuite dans le support en EPDM
  • Marquage bien lisible
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté fritté avec butée de vissage intégrée (tailles de membrane 10 à 100)
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5M

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 140 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Matériaux de membrane
PTFE/EPDM
Tailles de membrane
10
25
40
50
80
100
Conformités
BSE/TSE
EHEDG
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
Résistance à l'ozone
TA-Luft
USP

Téléchargements

2 Résultats
  • Brochure produit Membranes GEMÜ pour applications aseptiques et stériles

    pdf (410 KB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ Code 5M Code 5M

    pdf (3 MB) -
    FR