Membrane en deux pièces avec feuille PTFE et support en EPDM

GEMÜ Code 5Q

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5Q in MG150

Membrane en MG 150

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ Code 5Q est conçue en deux parties et se compose d'un bouclier en PTFE et d'un dos en EPDM réticulé au peroxyde. Ce matériau offre une résistance élevée aux produits chimiques et se caractérise également par une nette réduction de l'usure sous l'effet de l'application de vapeur. Pour encore mieux optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Membrane dans MG 150
  • Support en EPDM avec tissu de renfort
  • Perçages de fuite dans le support en EPDM
  • Durée de vie élevée
  • Montage simple et défini grâce à la broche filetée frittée avec butée de vissage intégrée
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und peroxidisch vernetztem EPDM-Rücken GEMÜ Code 5Q in MG150

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Matériaux de membrane
PTFE/EPDM
Tailles de membrane
150
Conformités
BSE/TSE
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
Résistance à l'ozone
USP

Téléchargements

1 Résultat
  • Fiche technique GEMÜ Code 5Q

    pdf (3 MB) -
    FR