Membrane en deux pièces avec feuille PTFE et support en FKM

GEMÜ Code 5T

Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und FKM-Rücken GEMÜ Code 5T

Membrane avec support en FKM renforcé de tissu

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ PTFE/FKM Code 5T est conçue en deux parties et se compose d'un bouclier en PTFE et d'un dos en FKM. La membrane est disponible dans les tailles 10 à 100 et dispose d'un pin de fixation fileté fritté avec butée de vissage intégrée. La membrane a été conçue pour une utilisation dans des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière.

Caractéristiques principales

  • Support en FKM avec tissu de renfort (MG 10 à MG 100)
  • Résiste aux produits chimiques corrosifs, tels que les hydrocarbures (aromatiques, non aromatiques et chlorés), sels minéraux et agents de blanchiment chlorés
  • Résistante à l'ozone et aux intempéries
  • Très bonne résistance chimique grâce à la feuille PTFE
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
  • Durée de vie améliorée
  • Utilisation sous vide améliorée
Zweiteilige Membrane mit PTFE-Schild und FKM-Rücken GEMÜ Code 5T

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Matériau de la membrane
PTFE / FKM
Tailles de membrane
10
25
40
50
80
100

Téléchargements

1 Résultat
  • Fiche technique GEMÜ Code 5T

    pdf (3 MB) -
    FR