Membrane en deux parties avec revêtement en PTFE et dos en EPDM

GEMÜ Code 5Y

Membrane en deux parties avec support en EPDM peroxydé et protection en PTFE, référence GEMÜ 5Y.

Contour d'étanchéité optimisé pour les corps de revêtement

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 5Y est constituée de deux pièces et composée d'une feuille PTFE ainsi que d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.

Caractéristiques principales

  • Membrane in serie in MG 25
  • Très bonne étanchéité à long terme et aptitude au vide grâce à une géométrie améliorée
  • Support en EPDM avec tissu de renfort
  • Très longue durée de vie
  • Perçages de fuite dans le support en EPDM
  • Marquage bien lisible
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté fritté avec butée de vissage intégrée (MG 25)
Membrane en deux parties avec support en EPDM peroxydé et protection en PTFE, référence GEMÜ 5Y.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température de stérilisation
max. 150 °C
Matériaux de membrane
PTFE/EPDM
Tailles de membrane
25
Conformités
BSE/TSE
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
Résistance à l'ozone
USP

Téléchargements

1 Résultat
  • Fiche technique GEMÜ Code 5Y Code 5Y

    pdf (3 MB) -
    FR