Membrane IIR monobloc

GEMÜ Code 6

Einteilige Butyl-Membrane GEMÜ Code 6

Membrane en caoutchouc isobutène-isoprène

Informations sur le produit

La membrane IIR GEMÜ code 6 a été conçue pour des applications industrielles, par exemple dans le secteur minier, le traitement des minerais et l'hydrométallurgie, dans l'industrie des engrais / la production de phosphate / la fabrication d'acide phosphorique. La membrane est en caoutchouc isobutène-isoprène.

Caractéristiques principales

  • Bonne résistance aux acides inorganiques dilués, lessives alcalines et solutions salines
  • Bonne résistance aux intempéries et particulièrement adaptée à l'eau et à l'ozone
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Non adaptée pour les lubrifiants et les hydrocarbures
  • Avec tissu de renfort (à partir de taille de membrane 25 à 200)
Einteilige Butyl-Membrane GEMÜ Code 6

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-5 à 100 °C
Matériau de la membrane
IIR
Tailles de membrane
25
40
50
65
80
100
125
150
200

Téléchargements

4 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Технические характеристики GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Datasheet GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ Code 6 Code 6

    pdf (3 MB) -
    FR