Membrane en trois pièces avec feuille PTFE, couche intermédiaire en PVDF et support en EPDM

GEMÜ Code 71

Dreiteilige Membrane mit PTFE-Schild, PVDF-Zwischenlage und EPDM-Stützrücken GEMÜ Code 71

Membrane présentant de très bonnes propriétés de perméation

Informations sur le produit

La membrane GEMÜ code 71 est une membrane en trois pièces qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane est constituée d'une feuille PTFE, d'une couche intermédiaire PVDF et d'un support EPDM. Quant à la feuille PTFE, la membrane mise sur le design éprouvé et les dimensions de la membrane code 5M. La membrane présente de très bonnes propriétés de perméation aux gaz. Grâce à la couche intermédiaire en PVDF et à l'axe de fixation en titane, la membrane est très résistante au chlore humide.

Caractéristiques principales

  • Excellentes propriétés de perméation
  • Résistant aux produits chimiques tels que les acides volatils, les oxydants et les sels
  • Résistance élevée à la corrosion grâce à un axe de fixation en titane de grade 7
  • Montage défini grâce à la butée mécanique intégrée
  • Pas de trous de fuite dans le support en EPDM
Dreiteilige Membrane mit PTFE-Schild, PVDF-Zwischenlage und EPDM-Stützrücken GEMÜ Code 71

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 100 °C
Matériau de la membrane
PTFE / PVDF / EPDM
Tailles de membrane
10
25
40
50
80
100
Vide
jusqu'à 70 mbar (absolu)

Téléchargements

1 Résultat
  • Fiche technique GEMÜ Code 71

    pdf (3 MB) -
    FR