Membrane CR en une pièce

GEMÜ Code 8

Einteilige Membrane aus Chloroprenkautschuk/Neopren GEMÜ Code 8

Membrane en caoutchouc chloroprène

Informations sur le produit

La membrane CR GEMÜ code 8 a été conçue pour des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière. La membrane est en caoutchouc chloroprène. En général, le matériau est aussi connu sous le nom de néoprène.

Caractéristiques principales

  • Bien adaptée aux fluides abrasifs
  • Résistante à l'ozone et aux intempéries
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée
Einteilige Membrane aus Chloroprenkautschuk/Neopren GEMÜ Code 8

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Matériau de la membrane
CR
Tailles de membrane
25
40
50
65
80
100
Vide
jusqu'à 70 mbar (absolu)

Téléchargements

1 Résultat
  • Fiche technique GEMÜ Code 8 Code 8

    pdf (3 MB) -
    FR