Débitmètre électrique avec écran

GEMÜ 3021

GEMÜ eModul 3021 Transmetteur de débit avec affichage numérique et panneau de commande pour une mesure électronique précise du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Turbine de mesure du débit librement réglable en plastique résistant

Informations sur le produit

GEMÜ 3021 est un débitmètre à turbine. Tous les réglages peuvent être effectués via le clavier à membrane, par exemple : unité de mesure, données à afficher ...

Caractéristiques principales

  • Domaine de mesure librement réglable
  • Disponible en version totalisateur ou en version dosage
  • Commande simple
  • Mesure très précise de débit
  • Distances amont et aval réduites
  • Sorties relais disponibles
  • Régulateur de flux intégré
GEMÜ eModul 3021 Transmetteur de débit avec affichage numérique et panneau de commande pour une mesure électronique précise du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Plage de mesure - liquides
120 à 25000 l/h
Écart de mesure
± 1 % de la valeur finale
Température du fluide
-20 à 80 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 25 à 50
Types de raccordement
Raccord union
Matériaux du tube de mesure
PVC-U
PVDF
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme A
Connecteur mâle M12
Tensions d'alimentation
24 V DC
Conformités
EAC

Téléchargements

14 Résultats
  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 3021

    pdf (1 MB) -
    RU

  • Manuale d’uso GEMÜ 3021

    pdf (1 MB) -
    IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 3021

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Manual de exploatare GEMÜ 3021

    pdf (1 MB) -
    RO

  • Montageanleitung GEMÜ 3021 D

    pdf (213 KB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 3021

    pdf (1 MB) -
    ES

  • Användarhandbok GEMÜ 3021

    pdf (1 MB) -
    SV

  • Assembly instructions GEMÜ 3021

    pdf (342 KB) -
    EN

  • Návod k obsluze GEMÜ 3021

    pdf (1 MB) -
    CS

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 3021

    pdf (915 KB) -
    RU

  • Manuale d’uso GEMÜ 3021

    pdf (1 MB) -
    IT

Services adaptés