Débitmètre à flotteur avec tube de mesure en plastique

GEMÜ 871

Schwebekörper-Durchflussmesser GEMÜ 871 mit Kunststoffmessrohr und PVDF-Schwebekörper

Débitmètre configurable de manière flexible avec flotteur en PVC-U

Informations sur le produit

Le débitmètre GEMÜ 871 fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

Caractéristiques principales

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Version ATEX disponible en option
Schwebekörper-Durchflussmesser GEMÜ 871 mit Kunststoffmessrohr und PVDF-Schwebekörper

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Zone de saisie - liquides
0,1 à 1600 l/h
Zone de saisie - gaz
0,02 à 37,5 Nm³/h
Température du fluide
-20 à 120 °C
Pression de service
0 à 15 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 25
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Matériaux du tube de mesure
PA
PSU
PVC-U, transparent
Matériaux du ludion
1.4571 (316Ti)
PP
PVC-U
PVDF
Conformités
ATEX

Services adaptés