Débitmètre configurable de manière flexible avec flotteur magnétique en PVDF
Informations sur le produit
Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.
Caractéristiques principales
Bon niveau de précision, utilisation aisée
Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
Version ATEX disponible en option
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Plage de mesure - liquides
1 à 1000 l/h
Écart de mesure
± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
Température du fluide
-20 à 120 °C
Pression de service
0 à 15 bars
Diamètres nominaux
DN 10 à 25
Matériaux du tube de mesure
PA, transparent
PSU
PVC-U, transparent
Matériaux du ludion
PVDF
Conformités
ATEX
FDA
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.