Débitmètre à ultrasons

GEMÜ C38 SonicLine

Débitmètre compact en plastique avec raccords à vis pour fluides corrosifs – surveillance précise du débit dans les applications avec fluides ultra-purs.

Débitmètre sans contact avec corps de mesure en PFA

Informations sur le produit

GEMÜ C38 SonicLine est un débitmètre à ultrasons qui fonctionne selon le procédé de différence de phase. Deux capteurs positionnés en vis à vis envoient et reçoivent alternativement des signaux ultrasons. Lorsque le fluide est immobile, les deux capteurs reçoivent les signaux ultrasons dans la même phase, donc sans différence de phase. Lorsque les fluides s'écoulent, il se produit un décalage de phase. La différence de phase ainsi générée est directement proportionnelle à la vitesse de passage. Le volume est calculé à partir de la vitesse de passage et du diamètre de la tuyauterie.

Caractéristiques principales

  • Mesure du débit sans contact - aucune pièce mécanique en mouvement
  • Bonne résistance chimique
  • Fréquence de mesure des valeurs extrêmement rapide (250 valeurs mesurées/s)
  • Grande précision et répétabilité
Débitmètre compact en plastique avec raccords à vis pour fluides corrosifs – surveillance précise du débit dans les applications avec fluides ultra-purs.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Plage de mesure - liquides
0,03 à 120 l/min
Écart de mesure
± 1 % de la valeur mesurée (± 3 mm/s)
Température du fluide
0 à 80 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 6 à 20
Types de raccordement
Flare
Matériaux du tube de mesure
PFA
Connexions électriques
Extrémités de câble dénudées
Connecteur mâle M12
Tensions d'alimentation
24 V DC

Téléchargements

6 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ C38

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ C38 (US)

    pdf (597 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung-C38 Flowsoft-de-gemue

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ C38

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-C38 Flowsoft-gb-gemue

    pdf (2 MB) -
    EN

Services adaptés