Indicateur inductif de position pour robinetterie pivotante

GEMÜ LSF

Capteur de proximité en forme d'arc avec boîtier en plastique vert, affichage d'état par LED et raccord fileté pour la surveillance de la position des vannes dans les applications industrielles.

Retour d'information de position via deux capteurs inductifs

Informations sur le produit

Le détecteur double inductif GEMÜ LSF convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.

Caractéristiques principales

  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
  • Boîtier compact et robuste
  • Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
  • Avec affichage à LED
Capteur de proximité en forme d'arc avec boîtier en plastique vert, affichage d'état par LED et raccord fileté pour la surveillance de la position des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-25 à 85 °C
Plage de mesure radiale
0 à 90°
Tensions d'alimentation
10 - 30 V DC
8 V NAMUR
Indice de protection
IP 67
Connexions électriques
Connecteur mâle M12
Types de contact
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Détecteur de proximité 3 fils
Conformités
ATEX
CSA
FMEDA
IECEx
Sécurité fonctionnelle
UL Recognized

Téléchargements

18 Résultats
  • Declaration of Conformity RoHS, EMC - GEMÜ LSF 317, 325, 400

    pdf (1 MB) -
    EN/DE

  • Declaration of Conformity ATEX, RoHS, EMC - GEMÜ LSF 206

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ LSF NN5008

    pdf (102 KB) -
    DE/EN/FR

  • Datenblatt GEMÜ LSF

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Scheda dati GEMÜ LSF

    pdf (3 MB) -
    IT

  • Declaration of Conformity RoHS, EMC - GEMÜ LSF 312

    pdf (1 MB) -
    EN/DE

  • GEMÜ LSF (PL)

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Fiche technique GEMÜ LSF

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity ATEX, RoHS, EMC - GEMÜ LSF 221, 218

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • GEMÜ LSF (RO)

    pdf (3 MB) -
    RO

  • Declaration of Conformity 2014/30/EU, 2011/65/EU - GEMÜ LSF AS1

    pdf (398 KB) -
    DE/EN/FR

Services adaptés