Positionneur électropneumatique intelligent

GEMÜ 1434 µPos

Indicateurs de position électroniques GEMÜ avec affichage LED pour la surveillance des vannes dans les installations de process.

Positionneur compact pour les exigences de base

Informations sur le produit

Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1434 μPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires à simple effet dont les diamètres nominaux sont petits à moyens. Le boîtier robuste et compact possède un couvercle transparent. Des LED sont intégrées pour les indications d'état. Grâce à une pré-configuration adaptée de manière optimale, il n'est plus nécessaire d'utiliser un écran avec touches de commande pour ce produit. Les raccords pneumatiques et électriques sont disposés de manière à assurer un gain de place et à en faciliter l'accès. Tout ceci fait de GEMÜ 1434 μPos une solution économique pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences basiques.

Caractéristiques principales

  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
  • Mise en service simple grâce à l'initialisation automatique
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Commande simple grâce à une pré-configuration équilibrée
  • Construction compacte
Indicateurs de position électroniques GEMÜ avec affichage LED pour la surveillance des vannes dans les installations de process.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Mode d'action
Simple effet
Débit
15 Nl/min
Plage de mesure
max. 30 mm, linéaire
Tension d'alimentation
24 V DC
Connexions électriques
Connecteur M12
Conformité
EAC

Téléchargements

18 Résultats
  • Instrucciones de uso GEMÜ 1434 v 1 1 2 1

    pdf, 2.17 MB, ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 1434

    pdf, 4.74 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1434 v 1 1 2 1

    pdf, 1.00 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.96 MB, EN

  • 技术单页 GEMÜ 1434

    pdf, 4.88 MB, ZH

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.97 MB, DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1434 init tool

    pdf, 490 KB, DE/EN

  • Declaration of Conformity EMC - GEMÜ 1434

    pdf, 67 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.99 MB, FR

  • Technical information GEMÜ 1434

    pdf, 32 KB, EN

Services adaptés