Positionneur intelligent et régulateur de process intégré

GEMÜ 1436 cPos

Positionneur et régulateur de processus GEMÜ avec voyants LED et tige de réglage pour la détection de la position de la vanne dans les processus d'automatisation.

Positionneur flexible et réglable pour les applications de régulation exigeantes

Informations sur le produit

Avec un régulateur de process intégré en option, le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Les signaux venant des capteurs (p. ex. débit, pression, température, etc.) sont traités par le régulateur de process ajouté en option et réglés sur le maximum en fonction du signal de consigne. GEMÜ 1436 cPos dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et un afficheur LC. Il est ainsi possible d'adapter individuellement le produit à des demandes de régulation complexes. L'équipement complémentaire proposé permet d'utiliser le régulateur directement dans des environnements de bus de terrain.

Caractéristiques principales

  • Entrées digitales (option) pour pilotage et contrôle par automate
  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
  • Droits d’accès réglables par niveaux d'utilisateurs
  • Coefficient de débit élevé
Positionneur et régulateur de processus GEMÜ avec voyants LED et tige de réglage pour la détection de la position de la vanne dans les processus d'automatisation.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
1,5 à 7 bars
Mode d'action
Double action
Simple effet
Débit
100 Nl/min
172 Nl/min
84 Nl/min
Plage de mesure
max. 30 mm, linéaire
max. 50 mm, linéaire
max. 75 mm, linéaire
max. 90°, radial
Tension d'alimentation
24 V DC
Connexions électriques
Connecteur M12
Conformité
EAC

Téléchargements

12 Résultats
  • Notice d'utilisation GEMÜ 1436 v 2 0 3 6

    pdf (10 MB) -
    FR

  • Guide rapide GEMÜ 1436

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Déclaration de conformité EMC - GEMÜ 1436

    pdf (96 KB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 1436

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Declaration of Conformity EMC - GEMÜ 1436

    pdf (89 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 esy-com 180909 v 1 8 0 0

    pdf (9 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 v 2 0 3 6

    pdf (10 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 1436

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1436

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Technical information GEMÜ 1436

    pdf (47 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1436 e sy-com 17 04 13 Windows 7

    pdf (4 MB) -
    EN

Services adaptés