Positionneur électropneumatique intelligent

GEMÜ 1441 cPos-X

Positionneur et régulateur de process GEMÜ avec écran, logo rouge et tige de commande pour une commande précise des vannes dans les installations d'automatisation industrielle.

Positionneur à deux fils pour les zones antidéflagrantes

Informations sur le produit

GEMÜ 1441 cPos-X est un positionneur électropneumatique et digital intelligent, à technique de branchement à deux fils, destiné au contrôle de vannes à commande pneumatique. Il est combinable avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Ceci permet de l'utiliser entre autres pour des vannes à membrane, à clapet ainsi qu'à clapet à membrane, ou encore pour des vannes à boisseau sphérique et des vannes papillon. Le positionneur dispose d'un boîtier robuste avec un écran LC protégé affichant des informations d'état. Pour procéder à la configuration et obtenir des informations détaillées, il est possible d'utiliser le positionneur par accès à distance au moyen d'un terminal mobile.

Caractéristiques principales

  • Technique de branchement à deux fils
  • Mise en service rapide grâce à une pré-configuration équilibrée
  • Possibilité de communication HART proposée en option
  • Fonctions de sécurité Fail safe et Fail freeze disponibles
  • Communication BLE pour accès à distance et configuration
  • Quasiment pas de consommation d'air dans la position régulée
Positionneur et régulateur de process GEMÜ avec écran, logo rouge et tige de commande pour une commande précise des vannes dans les installations d'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
1,5 à 7 bars
Mode d'action
Double action
Simple effet
Débit
115 Nl/min
Plage de mesure linéaire
2 jusqu'à 75 mm
Plage de mesure radiale
0 à 90°
Tension d'alimentation
Via signal de consigne
Connexions électriques
Presse-étoupe M16
Connecteur mâle M12
Modes de communication
BLE
HART
Conformité
ATEX
FCC
HART
IECEx
UL Listed
UL Recognized

Téléchargements

26 Résultats
  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1441

    pdf, 718 KB, EN

  • Driftsvejledning GEMÜ 1441 da

    pdf, 7.58 MB, DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Declaration of Conformity comm reg SGP - GEMÜ 1441

    pdf, 510 KB, EN

  • Declaration of Conformity HKCA 1039 - GEMÜ E1B0, 1441

    pdf, 95 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, PT

  • Konformitätserklärung ATEX - GEMÜ 1441

    pdf, 740 KB, DE

  • 操作说明 GEMÜ 1441

    pdf, 12.12 MB, ZH

Services adaptés