Électrovanne pilote en métal à commande électrique

GEMÜ 8303

Soupape pilote avec boîtier en laiton et actionneur électrique noir pour la commande précise de systèmes pneumatiques ou hydrauliques dans l'industrie.

Vanne pilote 3/2 en acier inoxydable ou aluminium pour montage direct

Informations sur le produit

L'électrovanne pilote 3/2 voies GEMÜ 8303 est à commande assistée. Le corps est en aluminium ou en inox. Le système magnétique est moulé dans un corps plastique et démontable.

Caractéristiques principales

  • L'échappement en standard est équipé d'un silencieux
  • Position de montage quelconque
  • Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
  • Bobine magnétique à rotation universelle
Soupape pilote avec boîtier en laiton et actionneur électrique noir pour la commande précise de systèmes pneumatiques ou hydrauliques dans l'industrie.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 60 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
1 à 10 bars
Diamètre nominal
DN 2
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme A
Tensions d'alimentation
110 V AC, 50 Hz
230 V AC, 50 Hz
24 V AC, 50 Hz
24 V DC
Types de raccordement
Raccord à visser
Normes de raccordement
DIN
Matériaux du corps
1.4581
Aluminium
Conformités
ATEX
EAC

Téléchargements

8 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ 8303 (US)

    pdf, 3.10 MB, EN

  • Data sheet GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, DE

  • Especificações GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, PT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8303

    pdf, 675 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Instruções de operação GEMÜ 8303

    pdf, 799 KB, DE/PT

Services adaptés