Raccord en PFA ultra-pur

GEMÜ NSR Nexus Connect®

Raccord droit en PFA avec raccord Nexus Connect pour des connexions de tubes sans fuite dans les applications en salle blanche.

Réduction droite avec connexion Nexus Connect®.

Informations sur le produit

Les réductions droites avec raccord Nexus Connect® ont été conçues et fabriquées conformément aux exigences de qualité élevées de Fit-Line Global® afin de garantir des connexions sûres, fiables et sans fuites. Tous les composants en contact avec le fluide sont moulés par injection dans un matériau PFA ultra-pur et sont nettoyés grâce à l'utilisation d'un système de lavage breveté en cinq étapes dans le cadre d'une salle blanche certifiée de classe 1000.

Caractéristiques principales

  • Toutes les tailles de 1/4 à 1 pouce sont conçues pour 200 °C (392 °F)
  • Montage facile grâce à une bague de calibrage intégrée qui garantit le couple de serrage correct pour un montage répété
  • Conforme à la norme Semi 57-0120
Raccord droit en PFA avec raccord Nexus Connect pour des connexions de tubes sans fuite dans les applications en salle blanche.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Pression de service
0 à 8,28 bars
Diamètres nominaux
DN 1/4'' à 1''
Types de raccordement
Nexus Connect®
Matériaux
PFA