Raccord en PFA ultra-pur

GEMÜ NUES Nexus Connect®

Raccord compact SpaceSaver en PFA avec angle de 90° et raccord Nexus Connect pour des raccords de tubes peu encombrants et ultra-purs.

Raccord coudé avec connexion Nexus Connect® et/ou Space Saver

Informations sur le produit

Les raccords coudés avec connexion Nexus Connect® et/ou Space Saver ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de qualité élevées de Fit-Line Global® afin de garantir des connexions sûres, fiables et sans fuites. Tous les composants en contact avec le fluide sont moulés par injection dans un matériau PFA ultra-pur et sont nettoyés grâce à l'utilisation d'un système de lavage breveté en cinq étapes dans le cadre d'une salle blanche certifiée de classe 1000.

Caractéristiques principales

  • Toutes les tailles de 1/4 à 1 pouce sont conçues pour 200 °C (392 °F)
  • Montage facile grâce à une bague de calibrage intégrée qui garantit le couple de serrage correct pour un montage répété
  • Conforme à la norme Semi 57-0120
Raccord compact SpaceSaver en PFA avec angle de 90° et raccord Nexus Connect pour des raccords de tubes peu encombrants et ultra-purs.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Pression de service
0 à 8,28 bars
Diamètres nominaux
DN 1/4'' à 1''
Types de raccordement
Nexus Connect®
Nexus Connect® Space Saver
Matériaux
PFA