Tuyau PFA de grande pureté

GEMÜ TU

Tuyau PFA de grande pureté

Tuyau pour applications chimiques exigeantes

Informations sur le produit

La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.

Caractéristiques principales

  • Adapté aux fluides ultra-purs
  • Version haute pureté, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excellente résistance à la pression
  • Bonne résistance aux torsions alternées
  • Transparence élevée
  • Les valeurs des tests de fatigue dynamique sont nettement inférieures à la norme SEMI F57.
Tuyau PFA de grande pureté

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-70 à 250 °C
Pression de service
2 à 20 bars
Tailles de tuyau
1/4" jusqu'à 1¼"
Matériaux
PFA

Téléchargements

7 Résultats
  • Assembly instructions GEMÜ TubeStar, FlareStar flaremontage

    pdf (169 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Montageanleitung GEMÜ TubeStar, FlareStar

    pdf (305 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ TubeStar

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ TubeStar, FlareStar PFA-Flaren

    pdf (404 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ TubeStar TubeStar

    pdf (2 MB) -
    DE