Vanne à boisseau sphérique légère disponible en version à passage direct ou multivoies
Informations sur le produit
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Caractéristiques principales
Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
Sécurité et fiabilité grâce au raccord de robinetterie verrouillable
Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Temps de réglage variable
Coefficient de débit élevé
Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 100 °C
Température ambiante
-10 jusqu'à 50 °C
Pression de service
0 jusqu'à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 10 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps multivoies
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Boisseau L
Boisseau T
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Orifice lisse à coller
Raccord union
Normes de raccordement
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
ABS
PP-H, gris
PVC-C, chloré
PVC-U, gris
PVDF
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM
Conformités
EAC
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.