Vanne manuelle à bille 2/2 voies en métal

GEMÜ B20

Robinet à boisseau sphérique manuel en acier inoxydable avec raccord fileté et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et l'industrie alimentaire.

Vanne à bille Basic avec raccord fileté et poids réduit

Informations sur le produit

Le robinet à boisseau sphérique 2/2 voies en métal GEMÜ B20 en deux parties est actionné manuellement. Elle dispose d'une poignée verrouillable à revêtement en plastique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Poignée verrouillable
  • Longueur normalisée selon DIN 3202 M3
  • Coefficient de débit élevé
  • Poids réduit
  • Forme compacte
Robinet à boisseau sphérique manuel en acier inoxydable avec raccord fileté et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et l'industrie alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 63 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 65
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
DVGW Gaz
EAC
FDA
FMEDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
Sécurité fonctionnelle

Téléchargements

25 Résultats
  • Datasheet GEMÜ B20

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Manueller Kugelhahn für industrielle Lösungen B20

    pdf (248 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B20

    pdf (3 MB) -
    DA

  • Användarhandbok GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    SV

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ B20

    pdf (228 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product brochure Manual ball valve for industrial solutions B20

    pdf (246 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Instrucciones de uso GEMÜ B20

    pdf (6 MB) -
    ES

Services adaptés