Vanne manuelle à bille 2/2 voies en métal

GEMÜ B26

Robinet à boisseau sphérique manuel compact en acier inoxydable avec raccord à bride et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Robinet à boisseau sphérique à brides compact avec longueur de construction courte

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie GEMÜ B26 est équipée d'une poignée à revêtement en plastique.L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Construction compacte
  • Arbre protégé contre l'éjection
  • Coefficient de débit élevé
  • Boisseau avec passage en ligne complet
  • Version ATEX disponible en option
Robinet à boisseau sphérique manuel compact en acier inoxydable avec raccord à bride et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 180 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

24 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    PL

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf (323 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ B26

    pdf (9 MB) -
    PL

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf (322 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B26

    pdf (9 MB) -
    DA

Services adaptés