Vanne à bille pneumatique 3/2 voies en métal

GEMÜ B47

Robinet à boisseau sphérique à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccord fileté et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne à bille multivoies pour le mélange ou la distribution de flux de fluides

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies GEMÜ B47 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Sélectionnable avec une boule en T ou en L
  • Temps de réglage variable
  • Disponible en différentes variantes de filetage
  • Construction compacte
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Unité anti-statique
Robinet à boisseau sphérique à commande pneumatique en acier inoxydable avec raccord fileté et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 jusqu'à 60 °C
Pression de service
0 jusqu'à 40 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 50
Formes de corps
Corps multivoies
Formes du boisseau
Boisseau L
Boisseau T
Types de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
ATEX

Téléchargements

10 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ B47

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    ES

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ B47

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ B47

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B47

    pdf (4 MB) -
    FR

Services adaptés