Vanne de mambrane 2/2 à moteur électrique avec corps métallique

GEMÜ 628

Vanne à membrane à commande électrique avec raccord à bride et volant – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et l'automatisation des processus.

Robuste vanne à membrane à siège central avec entraînement AUMA

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 628 dispose d'un moteur et d'une unité de commande de fabrication AUMA et est à commande motorisée. Le corps de vanne est à passage réduit.

Caractéristiques principales

  • Aucune alimentation en pression auxiliaire nécessaire
  • Combinaisons des corps de vanne à membrane disponibles pour pratiquement tous les fluides
  • Sens du débit quelconque
  • Nettoyage de la vanne possible sans démonter l'actionneur
  • Actionneurs électriques éprouvés et commandes en système modulaire
Vanne à membrane à commande électrique avec raccord à bride et volant – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et l'automatisation des processus.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 150 °C
Température ambiante
0 à 50 °C
Pression de service
0 à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 32 à 150
Types de raccordement
Bride
Filetage
Matériaux du corps
EN-GJL-250, fonte grise
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu butyle
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu caoutchouc souple
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
Conformités
CRN
EAC

Téléchargements

3 Résultats
  • Data sheet GEMÜ 628

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 628

    pdf (1 MB) -
    DE

Services adaptés