Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne à membrane 2/2 à moteur électrique avec corps métallique

GEMÜ 638

Vanne à membrane à commande électrique avec raccord à bride et volant – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et l'automatisation des processus.

Vanne à membrane à siège profond à débit élevé avec actionneur AUMA

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 638 est à commande motorisée et dispose d'un moteur et d'une unité de commande de la société AUMA. Le corps de vanne est fabriqué en version à passage intégral.

Caractéristiques principales

  • Forte résistance mécanique
  • Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
  • Sens du débit quelconque
  • Nettoyage de la vanne possible sans démonter l'actionneur
  • Actionneurs électriques éprouvés et commandes en système modulaire
Vanne à membrane à commande électrique avec raccord à bride et volant – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et l'automatisation des processus.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 100 °C
Température ambiante
0 à 50 °C
Pression de service
0 à 7 bar
Diamètres nominaux
DN 25 à 150
Types de raccordement
Bride
Matériaux du corps
EN-GJL-250, fonte grise
EN-GJL-250, fonte grise revêtue caoutchouc souple
EN-GJL-250, fonte grise revêtue ébonite
Conformités
EAC

Téléchargements

2 Résultats
  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 638

    pdf (1 MB) -
    FR

Services adaptés