Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 655

Vanne à membrane manuelle avec raccords à bride et volant noir – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Vanne à membrane à siège bas avec volant métallique

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 655 dispose d'un volant métallique et est actionnée manuellement. Le corps de vanne est conçu pour le passage intégral.

Caractéristiques principales

  • Coefficient de débit élevé grâce au diamètre de passage maximal
  • Convient aux fluides à forte teneur en matières solides tels que les fibres, les grosses particules et les boues
  • Forte résistance mécanique
  • Possibilités individuelles de peinture et de revêtement sur demande
Vanne à membrane manuelle avec raccords à bride et volant noir – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 100 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 25 à 300
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
EN
ISO
Matériaux du corps
EN-GJL-250, fonte grise
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
Matériaux de membrane
CR
EPDM
IIR
NBR
NR
Conformités
CRN
EAC

Téléchargements

8 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 655

    pdf (523 KB) -
    FR

  • Information technique Conseils de montage de vannes à membrane pour les fluides abrasifs et contenant des particules GEMÜ

    pdf (254 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 655

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 655

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 655

    pdf (521 KB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 655 (US)

    pdf (1 MB) -
    EN

Services adaptés