Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en métal

GEMÜ 675

Vanne à membrane manuelle avec raccords à bride, revêtement PTFE et boîtier en plastique – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et la technologie des procédés.

Robuste vanne industrielle avec volant métallique

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

Caractéristiques principales

  • Divers matériaux de revêtement adaptés à différents fluides disponibles
  • Possibilités individuelles de peinture et de revêtement sur demande
  • Volant verrouillable en option
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Indicateur optique de position intégrée de série
Vanne à membrane manuelle avec raccords à bride, revêtement PTFE et boîtier en plastique – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 100 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 150
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
BS
DIN
EN
Matériaux du corps
EN-GJL-250, fonte grise
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale, revêtu PP
Matériaux de membrane
CR
EPDM
FKM
NBR
PTFE / FKM
PTFE / PVDF / EPDM
PTFE/EPDM
Conformités
Belgaqua
CRN
EAC
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft
USP

Téléchargements

11 Résultats
  • Notice d'utilisation GEMÜ 675

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Information technique Conseils de montage de vannes à membrane pour les fluides abrasifs et contenant des particules GEMÜ

    pdf (254 KB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 675

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 675

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Application brochure Special valve requirements in electropolishing systems

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Application brochure Phosphate extraction for fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-diaphragm-valves-with-lining-gb-2025-12-09

    pdf (77 KB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ diaphragm valve collection

    pdf (29 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 675

    pdf (3 MB) -
    EN

Services adaptés