Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en plastique haute pureté

GEMÜ C67 CleanStar

Vanne à membrane manuelle en plastique ultra-pur avec raccords à serrage – idéale pour l'industrie des semi-conducteurs, le génie chimique et le traitement de l'eau.

Vanne à haute résistance chimique pour les normes de pureté les plus élevées

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C67 CleanStar est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE (modèle HPW). Dans le cas du modèle HPS, le corps de vanne est au choix en PP-R, naturel ou PVDF. Un limiteur de serrage (sauf AG 4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar répond aux normes de pureté les plus strictes et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.

Caractéristiques principales

  • Toutes les pièces en contact avec le produit sont en PFA ou en PTFE
  • Débit élevé avec circulation des fluides en douceur
  • Sens du débit quelconque
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Conception sans métal
  • Version au choix avec écrou de serrage ECTFE
  • Également disponible avec corps en T
  • Fabrication en salle blanche, conforme à SEMI F57
Vanne à membrane manuelle en plastique ultra-pur avec raccords à serrage – idéale pour l'industrie des semi-conducteurs, le génie chimique et le traitement de l'eau.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 150 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 4 à 50
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Corps en T
Corps en V
Types de raccordement
Embout
Flare
Nexus Connect® soudé
Nexus Connect® Space Saver
PrimeLock®
Raccord union
SpaceSaver flare
SpaceSaver PrimeLock®
SpaceSaver Super 300 Type Pillar®
Normes de raccordement
DIN
Matériaux du corps
PFA
PP-R, naturel
PVDF
Matériaux de membrane
PTFE/EPDM
Conformités
EAC
FDA
TA-Luft

Téléchargements

26 Résultats
  • Beiblatt / Supplement GEMÜ C60, C67 ECTFE-Mutter

    pdf (210 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit FDA, REACH - GEMÜ CleanStar PFA Code 30

    pdf (88 KB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ C60 C67

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ C67 AG4

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Produktzertifikat FDA, REACH - GEMÜ TubeStar

    pdf (108 KB) -
    DE

  • Product certificate FDA, REACH - GEMÜ TubeStar

    pdf (134 KB) -
    EN

  • Product certificate FDA, REACH - GEMÜ Code 5A CleanStar

    pdf (89 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C67

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat FDA, REACH - GEMÜ CleanStar PFA Code 30

    pdf (88 KB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ C60 C67

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Supplement GEMÜ C60, C67 ECTFE-Mutter

    pdf (115 KB) -
    EN

  • 操作说明 GEMÜ C67

    pdf (5 MB) -
    ZH

Services adaptés