Vanne manuelle à membrane 2/2 voies en plastique

GEMÜ R677

Vanne à membrane manuelle en plastique avec raccords à manchons adhésifs et indicateur de position optique – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Vanne à membrane universelle avec corps de vanne High Flow

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R677 dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

Caractéristiques principales

  • Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
  • Volant verrouillable disponible en option
  • Recopie de position disponible en option
  • Indicateur optique de position intégré
Vanne à membrane manuelle en plastique avec raccords à manchons adhésifs et indicateur de position optique – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et la technologie des procédés.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
ANSI
ASTM
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Matériaux du corps
ABS
PP, renforcé
PVC-U, gris
PVDF
Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE/EPDM
Conformités
ACS
EAC
FDA
System 1+

Téléchargements

19 Résultats
  • Information technique GEMÜ R629, R639, R647, R649, R677, R690

    pdf (680 KB) -
    FR

  • Information technique Conseils de montage de vannes à membrane pour les fluides abrasifs et contenant des particules GEMÜ

    pdf (254 KB) -
    FR

  • Brochure produit Vanne à membrane en plastique R677

    pdf (273 KB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ R677

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ R677

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Brochure d'application Traitement de l'eau dans les piscines

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Special valve requirements in electropolishing systems

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Application brochure Phosphate extraction for fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ R677

    pdf (6 MB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ R677

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Technical information Installation tips for diaphragm valves with abrasive and particle-containing media GEMÜ

    pdf (269 KB) -
    EN

Services adaptés