Vanne à siège pneumatique 3/2 voies en métal

GEMÜ 312

Vanne à siège en acier inoxydable GEMÜ avec raccords à bride et actionneur pneumatique pour applications industrielles exigeantes dans le domaine de la technique des fluides.

Vanne à siège multivoies en acier inoxydable avec raccord à bride

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège droit 3/2 voies GEMÜ 312 dispose d'un actionneur aluminium à piston à commande pneumatique robuste nécessitant peu d'entretien. Le clapet étanche des deux côtés est relié à l'actionneur via l'axe de la vanne. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

Caractéristiques principales

  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • Adapté pour le mélange et la distribution de fluides
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Caractéristiques de régulation améliorées grâce à la chemise de piston en POM
  • Longue durée de vie
Vanne à siège en acier inoxydable GEMÜ avec raccords à bride et actionneur pneumatique pour applications industrielles exigeantes dans le domaine de la technique des fluides.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 16 bar
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps multivoies
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
PTFE
PTFE, renforcé

Téléchargements

13 Résultats
  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 312, 314

    pdf (950 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 312

    pdf (511 KB) -
    FR

  • fn-Ersetzen(Notice de montage GEMÜ 312, 314 MA ,"'","_")

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Data sheet GEMÜ 312, 314

    pdf (911 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 312, 314

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 312, 314 (US)

    pdf (946 KB) -
    EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Specification_sheet_seat-_ and_globe_valves_en.

    pdf (1 MB) -
    EN

Services adaptés