Vanne à siège 2/2 voies pneumatique en métal

GEMÜ 514

Vanne à siège avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et corps à siège incliné – convient aux processus hygiéniques et industriels dans la régulation des fluides et des gaz.,Vanne à siège avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et cor

Robuste vanne à siège incliné avec entraînement en aluminium

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 514 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur aluminium à piston nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même. On obtient ainsi un presse-étoupe d'axe de vanne fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège en plus le joint de l'encrassement et de tout endommagement.

Caractéristiques principales

  • Carter de l'actionneur robuste en aluminium
  • Option pour des températures de fonctionnement élevées
  • Propriétés de régulation améliorées grâce à la chemise de piston en POM
  • En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
Vanne à siège avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et corps à siège incliné – convient aux processus hygiéniques et industriels dans la régulation des fluides et des gaz.,Vanne à siège avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et cor

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 210 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 25 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 80
Formes de corps
Corps à passage en équerre
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
1.4408, inox de fonderie
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft

Téléchargements

60 Résultats
  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • 技术单页 GEMÜ 514 control

    pdf (4 MB) -
    ZH

  • Montageanleitung GEMÜ 514, 532 514, 532 austausch stopfbuchspackung

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ 514 514regel

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ 514 (US)

    pdf (511 KB) -
    EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

Services adaptés