Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Vanne pneumatique à siège 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 534

Vanne à siège pneumatique avec raccords à bride en acier inoxydable – solution durable pour les applications industrielles de régulation des fluides et des gaz.

Vanne à siège droit universelle avec actionneur en plastique

Informations sur le produit

La vanne à clapet à siège droit 2/2 voies GEMÜ 534 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique. L’étanchéité au niveau de l’axe de la vanne est réalisée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime, même après une utilisation prolongée. Un joint racleur placé devant le presse-étoupe protège les joints contre l’encrassement et l'endommagement.

Caractéristiques principales

  • Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
  • ATEX disponible en option
  • En option pour le contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Changement rapide de l'entraînement et positionnement libre de l'entraînement
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Vanne à siège pneumatique avec raccords à bride en acier inoxydable – solution durable pour les applications industrielles de régulation des fluides et des gaz.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 180 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
PTFE, renforcé
Conformités
ATEX
CRN
EAC
FDA
FMEDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
TA-Luft

Téléchargements

42 Résultats
  • Notice de montage GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (532 KB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (222 KB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (802 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Manuale d’uso GEMÜ 534

    pdf (4 MB) -
    IT

  • Product brochure Actuator replacement for globe valves

    pdf (288 KB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 534

    pdf (20 MB) -
    FR

  • Information technique GEMÜ 514, 530, 532, 534, 550, 554

    pdf (236 KB) -
    FR

  • Technical information GEMÜ 514, 550, 554, 530, 532, 534 valves overview

    pdf (328 KB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 534

    pdf (5 MB) -
    RU

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

Services adaptés