Vanne de régulation pneumatique ou électromotrice avec corps métallique

GEMÜ 566

Deux vannes à siège industrielles – à gauche pneumatique avec entraînement en acier inoxydable, à droite électrique avec entraînement de commande compact – pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauterie.

Vanne compacte avec choix d'entraînement flexible pour la régulation de petits débits

Informations sur le produit

La vanne de régulation 2/2 voies à siège droit GEMÜ 566 eSyStep dispose d'un corps à mécanique de régulation intégrée. Des types d'actionneur pneumatiques et à commande motorisée sont disponibles. La vanne de régulation GEMÜ 566 eSyStep a été spécialement mise au point pour la régulation de petits volumes et permet un débit de 63 l/h à 2500 l/h.

Caractéristiques principales

  • Valeurs Kvs possibles de 63 à 2500 l/h
  • Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles disponibles
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Échange de l'actionneur et du type d'actionneur possible sans démontage ou vidange du corps de vanne de la tuyauterie
  • Différents types d'actionneurs disponibles
Deux vannes à siège industrielles – à gauche pneumatique avec entraînement en acier inoxydable, à droite électrique avec entraînement de commande compact – pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauterie.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
0 à 90 °C
Température ambiante
-15 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 20
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Types de raccordement
Clamp
Filetage
Matériaux du corps
ASTM A351 CF3M
Matériaux du joint de siège
EPDM
FKM
Conformités
EAC
FDA
RoHS
Tension d'alimentation
24 V DC
Vitesse de positionnement
Max. 3 mm/s
Indice de protection
IP65

Téléchargements

15 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 566 P

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 566 E

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Fiche de spécifications_Vannes à clapet et de régulation_fr.

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 566 P

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Product certificate O2 - GEMÜ globe valve collection

    pdf (62 KB) -
    DE/EN/FR

  • Fiche technique GEMÜ 566 E

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 566 E

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 566 E

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 566 E

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

Services adaptés