Vanne à clapet 2/2 voies pneumatique métallique

GEMÜ S40

Deux vannes à siège GEMÜ en acier inoxydable avec actionnement pneumatique – à gauche, une vanne à siège incliné avec raccord à manchon, à droite, une vanne à siège avec raccord à bride – pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauteri
nouveau

Vanne à siège universelle en acier inoxydable

Informations sur le produit

La vanne à siège à commande pneumatique GEMÜ S40 est conçu pour être utilisé dans des domaines d'application industriels et dispose de formes de corps telles que des corps à assise oblique ou droite. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un élément d'étanchéité ensemble se positionnant de lui-même. On obtient ainsi une étanchéité fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ».

Caractéristiques principales

  • Convient aux fonctions d'arrêt et de régulation avec des fluides gazeux, liquides et visqueux
  • Pour le contact avec les aliments conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 et conforme à la FDA
  • Possibilité de remplacer tous les composants d'étanchéité
  • Raccords de commande supérieurs avec indicateur de position et verre de regard
  • Robuste actionneur en inox résistant aux conditions ambiantes agressives
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 10 mbar en standard (a)
  • Disponible en option avec USP Class VI, homologation oxygène et ATEX
Deux vannes à siège GEMÜ en acier inoxydable avec actionnement pneumatique – à gauche, une vanne à siège incliné avec raccord à manchon, à droite, une vanne à siège avec raccord à bride – pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauteri

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 185 °C
Température ambiante
-20 à 80 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 6 à 100
Formes de corps
Corps à siège droit
Corps à siège incliné
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
SMS
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
1.4435, inox de fonderie
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériaux du joint de siège
1.4404
PTFE
Conformités
ATEX
FDA
Oxygène
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
RoHS
USP

Téléchargements

9 Résultats
  • Notice d'utilisation GEMÜ S40

    pdf (8 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ S40

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-globe-valves-gb-2025-12-09

    pdf (105 KB) -
    EN

  • Product certificate ADI - GEMÜ globe valve collection

    pdf (140 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 3XX, 5XX, S40

    pdf (507 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ S40

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ S40

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product brochure GEMÜ S40 the versatile globe valve with electrical position indicator GEMÜ 12A0

    pdf (651 KB) -
    EN

Services adaptés