Vanne de décharge en plastique

GEMÜ N085

Régulateur de pression en plastique avec trois raccords et un bouton de réglage rouge pour une régulation précise de la pression dans les applications industrielles.

Régulateur de pression fiable disponible en serie DN 65 à DN 100

Informations sur le produit

La soupape de décharge GEMÜ N085 protège l'installation et le système de tuyauteries contre la surpression et réduit les pics de pression. Le troisième embout de la vanne permet de la monter dans la ligne principale. Lorsque la pression augmente, le ressort se soulève et la vanne s'ouvre. La pression est réduite jusqu'à la valeur définie et peut s'échapper via le troisième embout dans une conduite secondaire. Lorsque la pression baisse, la force du ressort presse la membrane contre le siège d'étanchéité et provoque la fermeture. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.

Caractéristiques principales

  • Les réglages des vannes peuvent aussi être effectués en fonctionnement
  • L'optimisation des pistons, des ressorts et de la surface de commande assurent de bonnes caractéristiques de régulation
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
Régulateur de pression en plastique avec trois raccords et un bouton de réglage rouge pour une régulation précise de la pression dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 100 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 65 à 100
Types de raccordement
Bride
Embout
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
EN
ISO
Matériaux du corps
PP-B, gris
PVC-U, gris
PVDF
Conformités
EAC

Téléchargements

5 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ N085, N185

    pdf (751 KB) -
    FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ N085, N185 (US)

    pdf (757 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ N085, N185

    pdf (752 KB) -
    EN

Services adaptés