Le GEMÜ R90 est un clapet anti-retour à disque en métal avec raccord à bride et longueur normalisée selon DIN EN 558. Le boîtier, le disque et le joint sont disponibles en différents matériaux. Dans sa version avec joint métallique, la vanne GEMÜ R90 peut être utilisée à des températures élevées, jusqu'à 400 °C.
Caractéristiques principales
Convient aux températures basses comme élevées
Encombrement normalisé selon DIN EN 558, série 49
En option, disponible sans huile ni graisse
Un guide de clapet spécial empêche la plaque de vriller et de présenter un éventuel battement.
étanche aux gouttes et aux bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A à G
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-196 à 400 °C
Pression de service
0 à 50 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 300
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
ASME
EN
Matériaux du corps
1.0619, fonte d'acier zinguée
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Matériaux du clapet/de la rondelle de compression à 3 branches
1.4408, inox de fonderie
1.4469, fonte d'acier Duplex
Matériaux du ressort
1.4571, acier à ressort
2.4610
Conformités
ATEX
DVGW Eau Potable
EAC
FDA
KTW
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings
pdf (32 KB) - EN
Datasheet GEMÜ R90
pdf (3 MB) - EN
Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK
pdf (37 KB) - DE/EN
Operating instructions GEMÜ R90
pdf (4 MB) - EN
Declaration of Conformity WRAS - GEMÜ R90
pdf (28 KB) - EN
Services adaptés
Expertise dédiée pour vos applications
Formation
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.