Vanne papillon manuelle en métal

GEMÜ 411

Vanne papillon manuelle en acier inoxydable avec volant ergonomique et raccords Tri-Clamp – idéale pour l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

Clapet en acier inoxydable à étanchéité souple et à palier central dans les petits diamètres nominaux

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée à étanchéité souple GEMÜ 411 en acier inoxydable dispose d'un levier manuel ergonomique en plastique résistant à la corrosion. Celle-ci est protégée de tout actionnement involontaire par un mécanisme de blocage intégré. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.

Caractéristiques principales

  • Disponible en petits diamètres
  • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
  • Poignée ergonomique avec mécanisme de blocage intégré
  • Vanne papillon de haute qualité en inox
  • Corps compact et stable
Vanne papillon manuelle en acier inoxydable avec volant ergonomique et raccords Tri-Clamp – idéale pour l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 160 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Matériaux du boîtier
1.4408, inox de fonderie
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
Conformités
EAC
FDA
Sécurité fonctionnelle

Téléchargements

14 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-411-fr-gemue-2026-03-16

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Produktbroschüre Absperrklappen aus Edelstahl oder Messing 411, 415 und 428

    pdf (380 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Datenblatt-411-gb-gemue-2026-03-16

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product brochure Butterfly valves made of stainless steel or brass 411, 415 and 428

    pdf (380 KB) -
    EN

  • Технические характеристики GEMÜ 411

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt-411-de-gemue-2026-03-09

    pdf (3 MB) -
    DE

Services adaptés