Vanne papillon pneumatique en métal

GEMÜ 415

Vanne papillon à commande pneumatique avec corps de vanne en acier inoxydable et raccords Tri-Clamp – idéale pour les applications hygiéniques dans l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

Clapet en acier inoxydable à étanchéité souple et à palier central dans les petits diamètres nominaux

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée à étanchéité souple GEMÜ 415 en acier inoxydable est actionnée pneumatiquement par un actionneur à piston peu encombrant. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». En alternative, il est possible de monter un actionneur Rack’n’Pinion plus économique. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.

Caractéristiques principales

  • Disponible en petits diamètres
  • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
  • Actionneur à piston résistant à la corrosion et peu encombrant en plastique ou métal
  • Vanne papillon de haute qualité en inox
  • Corps compact et stable
Vanne papillon à commande pneumatique avec corps de vanne en acier inoxydable et raccords Tri-Clamp – idéale pour les applications hygiéniques dans l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 160 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Clamp
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Matériaux du boîtier
1.4408, inox de fonderie
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
Conformités
ATEX
EAC
FDA

Téléchargements

15 Résultats
  • bs_a_IND_13_mining_industry_pt

    pdf (2 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Absperrklappen aus Edelstahl oder Messing 411, 415 und 428

    pdf (380 KB) -
    DE

  • bs_a_IND_13_mining_industry_en

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 415

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • bs_a_IND_13_mining_industry_es

    pdf (2 MB) -
    ES

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 415

    pdf (4 MB) -
    RU

  • Datenblatt-415-gb-gemue-2026-03-16

    pdf (4 MB) -
    EN

Services adaptés