Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

GEMÜ 490 Edessa

Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion.,Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride –

Vanne papillon centrée, étanche au PTFE

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée GEMÜ 490 Edessa, étanche au PTFE, dispose d'un bout d'arbre libre. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux (1″ - 48″), dans les longueurs utiles normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les variantes de corps Wafer et Lug.

Caractéristiques principales

  • Convient aux fluides chimiques agressifs
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
  • Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
  • Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion.,Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride –

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 200 °C
Température ambiante
-20 jusqu'à 95 °C
Pression de service
0 jusqu'à 10 bar
Diamètres nominaux
DN 25 à 1200
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Normes de raccordement
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4404, bloc usiné
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Résine thermodurcissable VE, renforcée
S355J2 + N, fonte d'acier
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
PTFE/silicone
Matériaux du papillon
1.4404 (316L), inox forgé
1.4469, fonte d'acier Duplex
2.4602 (alliage 22), bloc usiné
3.7035, titane
Revêtement de papillon
PFA
Conformités
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft

Téléchargements

30 Résultats
  • Product certificate FDA - GEMÜ 49X PFA Code P

    pdf (64 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf (634 KB) -
    EN

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity pressure - GEMÜ 49X PTFE

    pdf (125 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf (606 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung / Driftsvejledning GEMÜ 490 da

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (973 KB) -
    FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf (606 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

Services adaptés