Vanne papillon électromotorisée en métal

GEMÜ 498 Edessa

Vanne papillon électrique avec revêtement PTFE, disque en acier inoxydable et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne papillon centrée, étanche au PTFE

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée GEMÜ 498 Edessa, étanche au PTFE, est actionnée par un moteur électrique. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux (1½″ - 36″), dans les longueurs utiles normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les variantes de corps Wafer et Lug.

Caractéristiques principales

  • Convient aux fluides chimiques agressifs
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
  • Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
  • Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
  • Grand choix d'actionneurs à commande motorisée
Vanne papillon électrique avec revêtement PTFE, disque en acier inoxydable et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 200 °C
Température ambiante
-20 à 95 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 25 à 1200
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Normes de raccordement
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
1.4404, bloc usiné
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Résine thermodurcissable VE, renforcée
S355J2 + N, fonte d'acier
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
PTFE / FKM
PTFE TFM™/EPDM
PTFE TFM™/FKM
PTFE TFM™/silicone
PTFE/EPDM
PTFE/silicone
Matériaux du papillon
1.4404 (316L), inox forgé
1.4469, fonte d'acier Duplex
2.4602 (alliage 22), bloc usiné
3.7035, titane
Revêtement de papillon
PFA
Tension d'alimentation
24 - 240 V AC/DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Temps de manœuvre 90°
4 jusqu'à 100 s
Indice de protection
IP 65, 66, 67, 68
Conformités
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft

Téléchargements

25 Résultats
  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf (634 KB) -
    EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf (606 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (973 KB) -
    FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf (606 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_03_klaerschlammtrockung-und-bruedenkondensation_de

    pdf (606 KB) -
    DE

  • Data sheet GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

Services adaptés