Vanne papillon électromotorisée en plastique

GEMÜ D458

Clapet d'arrêt électrique en plastique avec raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et l'automatisation des processus.

Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

Informations sur le produit

La vanne papillon à axe centré GEMÜ D458 est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.

Caractéristiques principales

  • Excellente protection anticorrosion
  • Résistance aux UV
  • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
  • Poids réduit
  • Montage simple
  • Faible perte de charge
  • Faible couple
Clapet d'arrêt électrique en plastique avec raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et l'automatisation des processus.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
5 à 90 °C
Température ambiante
-10 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 300
Formes de boîtier
Annulaire
Normes de raccordement
ANSI
EN
JIS
Matériaux du corps
PP, renforcé
Matériaux de la manchette
EPDM
FKM
Matériaux du papillon
PP-H
PVC-C
PVC-U
Tension d'alimentation
12 - 24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V DC
85 - 240 V AC/DC
Temps de manœuvre 90°
13 jusqu'à 58 s
Indice de protection
IP 65, 67
Conformités
CSA
EAC

Téléchargements

13 Résultats
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D458, D457

    pdf (946 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (964 KB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458 D450

    pdf (945 KB) -
    DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (680 KB) -
    PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf (756 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    DE

Services adaptés