Vanne papillon électromotorisée en métal

GEMÜ D488 Victoria

Vanne papillon à commande électrique avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et l'automatisation industrielle.

Vanne papillon à étanchéité souple, à palier central, avec matériaux spéciaux

Informations sur le produit

La vanne papillon centrée à étanchéité souple GEMÜ D488 Victoria est actionnée par un moteur électrique. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux en longueurs de montage normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les variantes de corps Wafer, Lug et U-Section.

Caractéristiques principales

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible
Vanne papillon à commande électrique avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et l'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-60 à 210 °C
Température ambiante
-20 à 70 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 25 à 1600
Formes de boîtier
À oreilles taraudées
Annulaire
Section en U
Normes de raccordement
ANSI
AS
ASME
AWWA
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
ASTM
EN-AC-46100, fonte d'aluminium
EN-AC-47100, fonte d'aluminium
EN-GJL-250
EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S275JR, fonte d'acier à revêtement époxy
Revêtement du corps
Époxy
Matériaux de la manchette
CR
CSM (Hypalon®)
ECO
EPDM
NBR
SBR, résistant à l'abrasion
Silicone
Matériaux du papillon
1.4408, inox de fonderie
1.4469, fonte d'acier Duplex
1.4539, inox forgé
2.0975, fonte de bronze
2.4602 (alliage 22), bloc usiné
EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
Revêtement de papillon
EPDM
Époxy
Halar®
NBR
Rilsan®
SBR
Tension d'alimentation
100 - 120 V AC, 50/60 Hz
12 - 24 V AC/DC
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
380 - 480 V AC, 50/60 Hz
Temps de manœuvre 90°
4 jusqu'à 100 s
Indice de protection
IP 65, 66, 67, 68
Conformités
ACS
DNV GL
DVGW Eau potable
DVGW Gaz
EAC
FDA
WRAS

Téléchargements

46 Résultats
  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    FR

  • Product certificate KTW, WRAS - GEMÜ D48X MO EPDM Code W

    pdf (98 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO NBR Code U

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code M

    pdf (95 KB) -
    FR

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat KTW, WRAS - GEMÜ D48X PH EPDM Code W

    pdf (97 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ D48X

    pdf (908 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO EPDM Code L

    pdf (96 KB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ D480, D481, D487, D488

    pdf (4 MB) -
    PL

Services adaptés