Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

GEMÜ R470 Tugela

Vanne papillon haute performance en acier inoxydable avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne papillon haute performance à double excentration et à joint PTFE

Informations sur le produit

La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R470 Tugela dispose d'un axe libre avec plan de pose suivant EN ISO 5211. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 jusqu'à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).

Caractéristiques principales

  • Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
  • Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
  • Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Vanne papillon haute performance en acier inoxydable avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 230 °C
Température ambiante
-10 à 70 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Diamètres nominaux
DN 50 à 600
Formes de boîtier
Annulaire
Normes de raccordement
ASME
ISO
Matériaux du corps
1.0619 (WCB), fonte d'acier avec revêtement par immersion cathodique
1.4408 (CF8M), inox de fonderie
Matériaux de la manchette
PTFE
Matériaux du papillon
1.4408
Conformités
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft

Téléchargements

26 Résultats
  • Product-certificate-TA-Luft-gemue-R47x-gb-2025-12-08

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    PL

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Operating instructions GEMÜ R470

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Datenblatt GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ R470

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d_utilisation GEMÜ R470

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    EN

  • Ficha técnica GEMÜ R470

    pdf (10 MB) -
    ES

  • Application brochure Fertilizer production

    pdf (1 MB) -
    EN

Services adaptés